2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LSVJFTW0N

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
인증 자격
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
연결
CONNECTIONS
건설 물리적
CONSTRUCTION_PHYSICAL
제어
CONTROL
동적 효과
DYNAMIC_EFFECTS
전기
ELECTRICAL
광학
OPTICAL
1
LSVJFTW0N
CE, MET IP 등급 IP65, 임시 실외 습식 사용, 압력 균등화 M12 GORE 밸브 사용 온도 (주변) -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C)
전원 연결 에디슨(로컬) 플러그 - Seetronic Powerkon IP65 전원 입력 Seetronic Powerkon IP65 전원 출력 Seetronic Powerkon IP65 데이터 커넥터 5핀 IP65 XLR 케이블 길이(전원) 5피트(1.5m)
크기 18.5 x 10.4 x 6.3인치(469 x 264.5 x 161mm) 크기(배송 사이즈) 20.7 x 8.5 x 12.8인치(525 x 215 x 325mm) 무게 17.6파운드(8kg) 무게(배송 중량) 21.6파운드(9.8kg) 외장 색상 블랙 하우징 재질 알루미늄 다이캐스트
제어 프로토콜 DMX, RDM DMX 채널 1, 2, 3, 4, 5, 8
디머 전자 스트로브 속도 0 ~ 25Hz 디밍 모드 4 내장 자동 프로그램 예
입력 전압 100~240VAC, 5060Hz(자동 범위 지정) 전원 연결 100V에서 11개 장치, 120V에서 13개 장치, 208V에서 22개 장치, 230V에서 24개 장치, 240V에서 25개 장치 전력 및 전류 124W, 1.24A @ 100V, 60Hz [3.1A 돌입] 전력 및 전류 123W, 1.04A @ 120V, 60Hz [1.8A 돌입] 전력 및 전류 127W, 0.61A @ 208V, 60Hz [1.9A 돌입] 전력 및 전류 129W, 0.56A @ 230V, 50Hz [3.8A 돌입] 전력 및 전류 130W, 0.54A @ 240V, 50Hz [1.2A 돌입] 전력 및 전류(유휴) 3W, .021A @ 100V, 60Hz 전력 및 전류(유휴) 4W, .029A @ 120V, 60Hz 전력 및 전류(정지) 7W, .040A @ 208V, 60Hz 전력 및 전류(정지) 9W, .040A @ 230V, 50Hz 전력 및 전류(정지) 10W, .044A @ 240V, 50Hz 전력 및 전류(정지)
광원 96 LED(WW) 1.33W, (2.2A), 2700K, 50,000시간 기대 수명 광원 10 LED(앰버) 2.63W, (.750A), 50,000시간 기대 수명 색 온도(최대 시) 2792K CRI 92.9 TLCI 91 빔 각도 60.3° 시야각 99° 조도(총) 360럭스 @ 5m 선택 가능 PWM 600Hz, 1200Hz, 2000Hz, 4000Hz, 5000Hz, 2만 5000Hz
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호LSVJFTW0N
최근 변경07.01.2025 09:23:55
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties