2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X9L0NEYL6

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
PCB 두께
A_PCB_THICKNESS
B 도금 구멍
B_PLATED_HOLE
보드 간 거리
BOARD_TO_BOARD_DISTANCE
C 드릴 구멍
C_DRILL_HOLE
클리어런스 및 연면거리
CLEARANCE_AND_CREEPAGE
연락처 자료
CONTACT_MATERIAL
접촉 저항
CONTACT_RESISTANCE
CTI VALUEIC 60112
CTI_VALUEIEC_60112
구리 도금
D_CU_PLATING
내구성
DURABILITY
전자 표면
E_SURFACE
환경
ENVIRONMENT
F 환형 링
F_ANNULAR_RING
1
X9L0NEYL6
최소 1.44mm
Ø 1.0 +0.09 -0.06 mm
16.85 mm
1.15 ±0.025 mm
≥ 1.2mm
구리 합금
20mΩ
200
분 25 µm
400회 결합 주기
HAL Sn, 5 - 15 µm
RoHS 준수
분 0.1 mm
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호X9L0NEYL6
최근 변경26.06.2024 10:21:38
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-4x-41x-DIN 41612 DIN 41612