필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EPT
EC.8 - 0.8mm 에지 카드 SMT
EC.8 스트레이트 140p 부품 번호 408-52140-100-11
EPT
EC.8 - 0.8mm 에지 카드 SMT
EC.8 스트레이트 140p 부품 번호 408-52140-100-11
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6WSYUVM5L
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
어셈블리
ASSEMBLY
클리어런스 및 연면거리
CLEARANCE_AND_CREEPAGE
연락처 자료
CONTACT_MATERIAL
충격 발생 시 접촉 결합 문제, 반정현파IC 60512-2-5
CONTACT_MATING_PROBLEMS_IF_SHOCK_OCCUR__SEMI_SINUSOIDALIEC_60512_2_5
진동 발생 시 접촉 결합 문제, 시누소이드아이씨 60512-2-5
CONTACT_MATING_PROBLEMS_IF_VIBRATIONS_OCCUR__SINUSOIDALIEC_60512_2_5
접촉 저항iec 60512-2-1
CONTACT_RESISTANCEIEC_60512_2_1
동일 평면성
COPLANARITY
CTI VALUEIC 60112
CTI_VALUEIEC_60112
데이터 전송 속도
DATA_TRANSFER_RATE
내구성iec 60512-9-1
DURABILITYIEC_60512_9_1
1
6WSYUVM5L
픽 앤 플레이스
0.25 mm
구리 합금
≤ 1µs
≤ 1µs
≤ 15mΩ
≤ 0.1mm
200
28Gbps
500회 결합 주기
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
EPT
- EC.8 스트레이트 140p 부품 번호 408-52140-100-11
주문번호
6WSYUVM5L
최근 변경
26.06.2024 06:58:14
단위
키 워드
SMT
번호
부품
스트레이트
에지
카드
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties