필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eurocell
창문 및 도어 시스템 - Logik
window_eurologik_side-next-to-top-over-fixed
Eurocell
창문 및 도어 시스템 - Logik
window_eurologik_side-next-to-top-over-fixed
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MLLK6Z707
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_bimspec_guid
VAR_BIMSPEC_GUID
_현재 개정
VAR_CURRENT_REVISION
항상 수직
ALWAYS_VERTICAL
자산 식별자
ASSETIDENTIFIER
자산 유형
ASSETTYPE
바코드
BARCODE
챔퍼드 비드
CHAMFERED_BEAD
cill_125mm
CILL_125MM
cill_150mm
CILL_150MM
cill_180mm
CILL_180MM
cill_225mm
CILL_225MM
cill_85mm
CILL_85MM
cill_height
CILL_HEIGHT
분류명
CLASSIFICATIONNAME
분류값
CLASSIFICATIONVALUE
1
MLLK6Z707
0
0
1
커미셔닝 시 기록해 주세요
수정됨
커미셔닝 시 기록해 주세요
0
0
0
1
0
0
30.000
Pr_30_59_98_92
유니클래스 2015
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Eurocell
- window_eurologik_side-next-to-top-over-fixed
주문번호
MLLK6Z707
최근 변경
20.06.2024 09:26:20
단위
키 워드
Logik
도어
시스템
창문
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
MLLK6Z707