2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2DAXTKHDX

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
설명
DESCRIPTION
이름
NAME
1
2DAXTKHDX
다이캐스트 알루미늄으로 제작된 고정형 소형 LED 다운라이트는 2700K, 3000K, 4000K(CRI95), 3000K(CRI85)로 제공됩니다. 공칭 전력 소비 6W(900lm). L80B10에서 100,000시간의 루멘 유지보수. 다운라이트는 다양한 빔 각도의 미러 도장 폴리카보네이트 반사 옵틱을 포함한 옵틱 어셈블리로 완성됩니다. 반투명, 반투명 주황색, 반투명 파란색, 반투명 녹색 또는 무광 검정색으로 제작된 PMMA 소재의 컬러 커버를 옵션으로 광학 어셈블리에 추가할 수 있습니다. 컬러 커버는 빛을 반사하여 다운라이트에 빛나는 컬러 커버 효과를 부여합니다. 액세서리로 제공되는 새틴 디퓨저와 함께 사용할 경우 고정형 버전에서 IP20 또는 IP40의 침투 보호 등급을 제공합니다. 원격 드라이버와 함께 사용할 수 있는 클래스 III 조명 기구로, ONOFF, DALI, 1-10V, PUSH 및 PHASE CUT 디밍에 사용할 수 있습니다. 비상용 버전도 제공됩니다(공장에 문의). 블루투스 액세서리를 DALI 드라이버와 함께 사용하면 스마트폰 앱을 통해 제어할 수 있습니다. 별도 주문해야 합니다. 하우징 마감은 무광 화이트 텍스처와 무광 블랙 텍스처(파우더 코팅)로 제공됩니다.
2DAXTKHDX
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호2DAXTKHDX
최근 변경14.10.2024 10:21:52
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties