엑소슬라이드 압출기는 원활하게 작동하는 가벼운 범용 3D 프린터 압출기입니다. 이중 샤프트 일정 메쉬 웜 기어로 필라멘트에 균일한 힘을 제공하는 독특한 설계로 부드럽게 압출합니다. 다른 듀얼 드라이브 압출기의 고르지 않은 기어 맞물림으로 인한 일부 출력물의 물결 모양을 제거합니다. Nema 14 모터, 3010 팬, M6x1 콘센트 어댑터를 포함한 208g의 가벼운 무게로 이동 질량을 최소화합니다. 포함된 범용 티타늄 M6x1 콘센트 어댑터로 핫엔드 옵션을 사용하거나 포함된 어댑터로 Revo 핫엔드를 장착할 수 있습니다. 2개의 M4x12 볼트를 사용하여 ExoSlides에 직접 장착하거나, 4개의 M3 앞면 클리어런스 홀을 사용하여 고유한 애플리케이션에 간편하게 장착할 수 있습니다. 더 이상 접근하기 어려운 나사로 압출기를 뒷면에 장착할 필요가 없습니다! ExoSlide 압출기 키트에는 다음이 포함됩니다. LDO Nema 14 모터가 장착된 압출기 SS 입구 PTFE 어댑터 M6x1 나사산이 있는 티타늄 열 차단기 E3D Revo 어댑터 블록 3010 팬 스테퍼 연장 케이블 PHR6 리셉터클이 있는 팬용 스테퍼 케이블 열 차단기용 열 페이스트 ExoSlide 캐리지 장착용 M4x12 볼트 M2.5x5 볼트 Revo 어댑터용 M3x16 볼트 팬용 크림프 페룰 팬용 볼트