2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KS900FR6D

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
이름
NAME
코드
CODE
판매 제품군
SALES_FAMILY
Family
FAMILY
시리즈 코드
SERIES_CODE
WIDTH
손잡이 없는 제품 깊이
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
바퀴를 닫은 높이
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
포장 제품 폭
PACKED_PRODUCT_WIDTH
제품 폭
PRODUCT_WIDTH
순 중량
NET_WEIGHT
기후 등급
CLIMATIC_CLASS
기후 구획
CLIMATIC_COMPARTMENTS
최소 상온
UPPER_TEMP_MIN
1
KS900FR6D
KS900FR6D
KS900FR6D
FRIDGE
성에 방지 냉장고
KS
90
635 mm
2050 mm
950 mm
899mm
189 kg
SN/T
1
2 °C
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호KS900FR6D
최근 변경24.07.2025 06:08:45
단위
키 워드

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties