2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZL9XCO747

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
설명
DESCRIPTION
이름
NAME
1
ZL9XCO747
Sword® 다이나믹 화이트 시리즈는 미디어 파사드 조명, 교량, 경기장, 창의적인 무대 조명 및 특수 조명 디자인에서 탁월한 색온도 범위로 최적의 조명을 제공합니다. 2700K~6500K의 색온도 범위에서 LED를 사용하여 원하는 애니메이션을 구현할 수 있습니다. Sword® DW 픽스처는 무제한 픽셀 옵션, 고급 액세서리 대안 및 간편한 조립 구조를 갖춘 동적 조명 솔루션을 제공합니다. Sword® DW는 특히 길고 선형적인 외관을 필요로 하는 동적 조명 분야에 사용되며, 특수 조명 디자인에도 큰 기회를 제공합니다. - Sword® DW는 화이트 컬러 옵션을 조절할 수 있어 원하는 컬러 톤을 구현할 수 있습니다. 또한 2700K 및 6500K LED를 사용하여 웜톤과 콜드톤의 색상 범위에서 원하는 애니메이션을 구현할 수 있으며, Sword® DW는 다른 특별한 통신 프로토콜이나 프로덕션 ID 없이도 표준 DMX512 및 RDM 프로토콜을 사용하여 다른 조명과 호환되는 통신을 제공합니다. RDM 프로토콜을 통해 그룹으로 원격 주소 지정이 가능합니다. 이 기능을 사용하면 모든 설치가 완료된 후에도 픽셀 매핑 및 주소 지정이 용이합니다.- Sword® DW 픽스처는 48V DC 전압 범위에서 작동하므로 매우 긴 스타터 및 점퍼 케이블을 사용하여 유연하게 적용할 수 있습니다.- 픽스처의 작동 특성은 DMX Personality로 변경할 수 있으므로 제품의 픽셀 수 또한 변경할 수 있습니다. 조명기구의 픽셀 수를 변경하여 외관과 시나리오에 맞게 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 25mm 범위의 각 LED를 1픽셀로 만들거나 2개의 LED, 4개의 LED, 8개의 LED를 1픽셀로 만들 수 있습니다. -RDM 모니터링 및 소프트웨어를 통해 전압 입력 및 출력 경고, 일련 번호, 지역별 온도 값 표시, DMX 주소를 표시하여 조명기구가 제대로 작동하는지 여부를 추적하고 확인할 수 있습니다. 수신된 데이터에 따라 사용자에게 이메일로 알림이 전송되므로 수신된 데이터를 기반으로 자동 개입이 가능합니다.- Sword® DW 픽스처는 Madrix® 소프트웨어 및 하드웨어를 통해 조정하여 작동합니다. Madrix® 라이브러리에서 픽스처를 선택하면 픽셀 매핑을 쉽게 수행할 수 있습니다. - 직접 보기, 평면 확산, 반경 확산, 원형 확산 옵션을 사용할 수 있습니다. 디퓨저 프로파일은 충격과 자외선에 강하며, 합금 PMMA와 PC 구조로 인해 수명이 다할 때까지 노란색으로 변하지 않습니다.- Sword® DW는 연속적인 선형 외관을 만듭니다. 특수한 측면 커버 디자인으로 인해 픽스처가 나란히 장착되고 그 사이에 그림자가 생기지 않음 - 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm 길이로 다양한 형태의 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. Sword® DW는 고정 장치에서 움직일 수 있는 마운팅 브래킷이 있어 좁은 공간에 매우 유연하게 장착할 수 있습니다.- Sword® DW 고정 장치는 IP67 보호 등급이며 견고하고 내구성 있는 구조로 외부 파사드 애플리케이션의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 알루미늄 하우징과 특수 충전재로 인해 충격, 진동 및 기타 열악한 환경에 강합니다. - Sword® DW는 입력 및 출력 커넥터를 통해 전원 및 데이터 전송을 제공합니다. IP67 커넥터는 푸시 잠금 구조로 되어 있습니다. 쉽게 회전하고 조립할 수 있으며 고정 장치 사이에 충분한 간격을 둘 수 있습니다. 입력 및 출력을 위해 별도의 정션 박스를 사용할 필요가 없으며, 슬림한 프로파일(30mm)로 다양한 유형의 외관 코팅에 쉽게 통합 및 위장할 수 있습니다. RAL9005-블랙 색상을 기본으로 생산하며, 요청 시 RAL 코드의 다른 색상으로도 제공됩니다.
ZL9XCO747
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호ZL9XCO747
최근 변경28.06.2024 06:49:39
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties