필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
JUAL
지붕 콘센트
103_각진_루프_아웃렛
Ø75 앵귤러 루프 배출구 570mm
JUAL
지붕 콘센트
103_각진_루프_아웃렛
Ø75 앵귤러 루프 배출구 570mm
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G0NRQ741N
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
항상 수직
ALWAYS_VERTICAL
인증
CERTIFIED_BY
비용
COST
적재 시 빈 공간으로 절단
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
데이터시트
DATASHEET
기본 고도
DEFAULT_ELEVATION
디자인 옵션
DESIGN_OPTION
35mm 수위에서 EN-1253-2에 따른 배수 용량
DRAINAGE_CAPACITY_IN_ACCORDANCE_WITH_EN_1253_2_AT_35_MM_WATER_LEVEL
35mm 수위에서 EN-1253-2에 따른 배수 용량.
DRAINAGE_CAPACITY_IN_ACCORDANCE_WITH_EN_1253_2_AT_35_MM_WATER_LEVEL_
에코라벨
ECOLABEL
호스트
HOST
설치 지침
INSTALLATION_INSTRUCTION
1
G0NRQ741N
0
독일
0
1
https://www.jual.dk/site/overview_documents.asp?doctype=2&lang=en
0
-1
4,2 l/s, 주알 유니버설 리프 그레이트 포함
리프 그레이트가 없는 4,6 l/s
북유럽 스반 에코라벨 건축에 사용하도록 승인됨
0
https://www.jual.dk/site/overview_documents.asp?doctype=3&lang=en
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
JUAL
- Ø75 앵귤러 루프 배출구 570mm
주문번호
G0NRQ741N
최근 변경
05.07.2024 11:28:33
단위
키 워드
루프
배출구
앵귤러
지붕
콘센트
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties