M3AYNNFDC

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
앰프
AMPS
각도
ANGLE
anglecalc
ANGLECALC
겉보기 부하
APPARENT_LOAD
어셈블리 코드
ASSEMBLY_CODE
사용률 계수 계산
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
사용률 계수
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
커넥터 설명
CONNECTOR_DESCRIPTION
제어 노트
CONTROL_NOTE
건설 참고 사항
CONTRUCTION_NOTE
비용
COST
적재 시 빈 공간으로 절단
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
기본 고도
DEFAULT_ELEVATION
설명
DESCRIPTION
1
2
M3AYNNFDC
0.333
0
90
0.016
D5020200
0
1
전력용 커넥터
돈트롤 옵션을 결정하기 전에 제품 사양서를 참조하시기 바랍니다. 제한 사항이 적용됩니다.
고정 장치 길이 1', 2', 3' 및 4'에 한하며, 제조업체와 상의 없이 변경할 수 없습니다.
0
0
4
루멘파케이드 나노 호라이즌은 슬림한 프로파일의 고효율 선형 LED 조명기구로, 건축 외관에 쉽게 숨기고 통합할 수 있습니다. 12인치, 24인치, 36인치 또는 48인치 섹션으로 제공되는 Lumenfacade Nano Horizontal은 그라데이션, 투광 조명 또는 벽면 세척용 옵틱, RGB, RGBW 또는 RGBA 색상 혼합, 다양한 장착 옵션, 마감 및 제어 기능을 포함한 다양한 옵션으로 구성할 수 있습니다. 루멘파사드 나노 수평은 또한 독특한 비대칭 분포로 제공되어 벽과 사이니지에 탁월한 균일성과 밝기를 제공합니다.
MSN165KCK
0.000
D5020200
0
0
0
0
4
루멘파사드 나노 픽스처용 포토메트릭스
압축된 표현 표시(2 제품)
주문번호M3AYNNFDC
최근 변경20.06.2024 07:01:07
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties