2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PCWT4

표 확장
KO
1/5
형번
PN
Type
TYPE
No.
NO
D
D [mm]
d
DD [mm]
t
TT [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PCWT2
PCWT
2
4
2.1
0.5
PCWT2.5
PCWT
2.5
6
2.7
0.5
PCWT3-8
PCWT
3-8
8
3.3
0.8
PCWT3-10
PCWT
3-10
10
3.3
0.8
PCWT4
PCWT
4
10
4.5
0.8
PCWT5
PCWT
5
12
5.5
0.8
PCWT6
PCWT
6
13
6.5
1.0
PCWT8
PCWT
8
18
8.5
1.6
PCWT10
PCWT
10
22
10.5
1.6
PCWT12
PCWT
12
24
13.0
2.5
압축된 표현 표시(10 제품)
ShorttextResin Washer Transparent PC
최근 변경29.11.2024 04:24:24
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties