핀토시+C 전동식 구역 밸브는 더 많은 환경에서 세분화된 열 조절이 필요할 때 사용할 수 있는 완벽한 솔루션으로, 밸브를 실내 온도 조절기에 연결하여 설정 온도에 따라 개폐 정보를 제공합니다.핀토시+C 구역 밸브는 높은 성능 수준을 보장합니다: 설치 시 크기가 작고 사용이 간편하여 유압수 시스템과 구역 난방 시스템에서 유체를 자동으로 차단할 수 있습니다.3 또한 밸브에는 먼지 및 석회질로 인한 개폐 작동 잠금을 방지하는 고유한 특허 메커니즘인 APS(Anti-locking Pintossi System)가 장착되어 있습니다.4 방법 전동식 구역 밸브는 전통적인 난방 시스템에서 유량을 되 돌리거나 여름 모드에서 겨울 모드로 전환하여 시스템을 사용하여 실내를 가열하거나 냉각하는 데 사용할 수 있으며 모든 밸브에는 쉬운 설치를 위해 파이프 유니온이 장착되어 있습니다.주요 특징 :-누출 없음- 짧은 개폐 시간- 높은 차압으로 작동 용량- 전체 보어 흐름으로 인한 낮은 헤드 손실- 모든 유형의 3 접점 제어와 일치 밸브는 수동 옵션으로도 사용할 수있는 Pintossi + C 액추에이터 art.770을 사용하여 쉽게 전동화 할 수 있습니다.
이탈리아
-1
EU489OJYL
0
패시베이션 프로필렌 글리콜
물 또는 글리콜 용액
http://www.pintossi.it/
제작자가 지정한 대로
75
전동 전기
<0.1 mg/kg (증기의 경우 <0.05 mg/kg)
0
0
0
핀토시+C 전동식 구역 밸브는 더 많은 환경에서 세분화된 열 조절이 필요할 때 사용할 수 있는 완벽한 솔루션으로, 밸브를 실내 온도 조절기에 연결하여 설정 온도에 따라 개폐 정보를 제공합니다.핀토시+C 구역 밸브는 높은 성능 수준을 보장합니다: 설치 시 크기가 작고 사용이 간편하여 유압수 시스템과 구역 난방 시스템에서 유체를 자동으로 차단할 수 있습니다.3 또한 밸브에는 먼지 및 석회질로 인한 개폐 작동 잠금을 방지하는 고유한 특허 메커니즘인 APS(Anti-locking Pintossi System)가 장착되어 있습니다.4 방법 전동식 구역 밸브는 전통적인 난방 시스템에서 유량을 되 돌리거나 여름 모드에서 겨울 모드로 전환하여 시스템을 사용하여 실내를 가열하거나 냉각하는 데 사용할 수 있으며 모든 밸브에는 쉬운 설치를 위해 파이프 유니온이 장착되어 있습니다.주요 특징 :-누출 없음- 짧은 개폐 시간- 높은 차압으로 작동 용량- 전체 보어 흐름으로 인한 낮은 헤드 손실- 모든 유형의 3 접점 제어와 일치 밸브는 수동 옵션으로도 사용할 수있는 Pintossi + C 액추에이터 art.770을 사용하여 쉽게 전동화 할 수 있습니다.