필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Polylux
절연 등급 변압기
TKZ
TKZ8
Polylux
절연 등급 변압기
TKZ
TKZ8
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GR0MOYHP8
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
주변 온도
AMBIENT_TEMPERATURE
냉각
COOLING
커버
COVER
치수(AXBXCXDXE)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
빈도
FREQUENCY
포함
INCLUDES
입력 전압
INPUT_VOLTAGE
단열
INSULATION
출력 전압
OUTPUT_VOLTAGE
보호 등급
PROTECTION_DEGREE
평가
RATING
온도 상승
TEMPERATURE_RISE
테스트 전압
TEST_VOLTAGE
무게
WEIGHT
1
GR0MOYHP8
45 ºC
ANAN
금속 인클로저 RAL 7035(카테고리 C4 ISO 12994-2)
745x413x735x370x350 mm 11Ø
50/60Hz
무음 블록
230 V
클래스 F - 155ºC
230 V
IP-65 IK-10
8 kVA
클래스 F
3kV(1분, 50Hz)
110kg
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Polylux
- TKZ8
주문번호
GR0MOYHP8
최근 변경
08.04.2024 08:49:40
단위
키 워드
TKZ
등급
변압기
절연
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties