2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PPWP10-15

표 확장
EN
1/5
Material
MAT
Hardness
HARDNESS
Code
CODE
D [mm]
L [mm]
Hc
HC
H [mm]
Tc
TC
T [mm]
Infotext
INFOTEXT
1
2
3
4
5
SK95
53-58HRC
PPWP
8
15.0
None
13.0
None
7.0
Dimensions
SK95
53-58HRC
PPWP
10
15.0
None
16.0
None
7.0
Dimensions
SK95
53-58HRC
PPWP
13
15.0
None
21.0
None
7.0
Dimensions
SK95
53-58HRC
PPWP
16
15.0
None
25.0
None
7.0
Dimensions
SK95
53-58HRC
PPWP
20
15.0
None
30.0
None
7.0
Dimensions
압축된 표현 표시(5 구성 가능한 제품)
ShorttextHANG COLLARS for STRIPPER
최근 변경29.07.2024 08:05:01
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties