2462AGMB1

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
엘라스토머 씰
ELASTOMER_SEALS
우아한 크롬 디테일
ELEGANT_CHROME_DETAILS
시스템 수정
FIXING_SYSTEM
플러시 피팅
FLUSH_FITTING
유리 8mm
GLASS_8_MM
마그네틱 스트립
MAGNETIC_STRIP
샤워 트레이가 없는 몽타주
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
상하 메커니즘
UP_AND_DOWN_MECHANISM
이름
NAME
1
2462AGMB1
이 샤워 인클로저는 샤워 트레이에 설치할 수도 있고 바닥에 직접 설치할 수도 있습니다.
기내의 밀폐성을 보장합니다.
씰링 프로파일(벽의 곡률을 평평하게 할 수 있음)을 사용하거나 프로파일을 사용하지 않고(완벽하게 직선인 벽의 경우) 두 가지 옵션으로 장착할 수 있는 브래킷이 있는 벽 장착 시스템입니다.
브래킷과 경첩은 유리창과 같은 높이로 장착되어 있어 평평한 표면으로 샤워 인클로저를 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
안전 유리, 두께 8mm의 강화 유리, 표준 PNEN 121501과 호환됩니다.
온도 및 습도 변화에 강합니다.
문턱이 있든 없든 샤워 인클로저 조립에 필요한 모든 구성품이 표준으로 제품에 추가됩니다. 모든 네세서리 지침은 조립 설명서에서 확인할 수 있습니다.
개스킷의 손상을 방지하고 조용하고 문제 없는 작동을 보장합니다.
2462AGMB1
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호2462AGMB1
최근 변경23.12.2024 11:04:03
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties