탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Profiles
U-PR-NbV - Precision guide profiles
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Profiles
U-PR-NbV - Precision guide profiles
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PR 3 NbV - 113.013.002 (100 mm)
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Type
TYP
Article no.
ARTNR
Lenght
L [mm]
Weight
GEW [kg/m]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PR 0 NbV
113.010.002
100
9.40
S450 J2 mod.
PR 1 NbV
113.011.002
100
13.20
S450 J2 mod.
PR 2 NbV
113.012.002
100
18.30
S450 J2 mod.
PR 3 NbV
113.013.002
100
25.50
S450 J2 mod.
PR 4 NbV
113.014.002
100
32.00
S450 J2 mod.
PR 5 NbV
113.015.002
100
38.20
S450 J2 mod.
PR 6 NbV
113.016.002
100
47.20
S450 J2 mod.
PR 7 NbV
113.017.002
100
59.30
S450 J2 mod.
PR 8 NbV
113.018.011
100
70.60
S450 J2 mod.
압축된 표현 표시(9 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Winkel
- U-PR-NbV
주문번호
113.013.002
짧은 텍스트
Precision guide profiles
최근 변경
18.12.2025 11:58:13
단위
키 워드
Bearings
Precision
guide profiles
profiles
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)