2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HPC - ADL-16F

표 확장
EN
1/5
Part number
REF
ØD
D [mm]
H [mm]
ØD1
D1 [mm]
ØD2
D2 [mm]
ØG
G [mm]
E [mm]
ØS
S [mm]
Safe Working Load
CMU [kg]
Safe Working Load at 45°
CMU45 [kg]
Weight
MAS [kg]
Informations
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ADL-6F
M6
36
36
20
22
9
9
90
60
0.060
INFO
ADL-8F
M8
36
36
20
21
11
9
140
95
0.060
INFO
ADL-10F
M10
45
45
25
26
10
10
230
170
0.100
INFO
ADL-12F
M12
52
55
29
31
11
12
340
240
0.160
INFO
ADL-16F
M16
62
63
34
34
15
14
700
500
0.240
INFO
ADL-20F
M20
71
72
39
40
17
16
1200
830
0.360
INFO
ADL-24F
M24
89
90
48
49
22
21
1800
1270
0.715
INFO
ADL-30F
M30
109
108
60
65
25
24
3200
2300
1.400
INFO
ADL-36F
M36
137
127
69
81
38
31
4600
3300
2.300
INFO
ADL-42F
M42
147
144
80
85
35
32
6300
4500
3.500
INFO
ADL-48F
M48
185
170
88
102
45
41
8600
6100
5.670
INFO
압축된 표현 표시(11 제품)
주문번호ADL-16F
ShorttextSteel eye bolt, female
최근 변경17.02.2022 08:08:10
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties