9JMCLYPWZ

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
특성
CHARACTERISTIC
이름
NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
YKFECLLE2
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
YKFECLLE2
L730D60V8
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
L730D60V8
RJ7UU2PP0
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
RJ7UU2PP0
2WXBHQR4O
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
2WXBHQR4O
IE7T2IRTU
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
IE7T2IRTU
9JMCLYPWZ
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
9JMCLYPWZ
NKTBQHEJJ
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
NKTBQHEJJ
HWB9PCBJZ
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
HWB9PCBJZ
W78AU3V7V
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
W78AU3V7V
J7YFQEPAN
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
J7YFQEPAN
54F5XZS4K
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
54F5XZS4K
XDU398NBZ
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
XDU398NBZ
U6G4MNMTV
높은 강성 나사와 볼 너트 모두 특정 경도와 케이스 깊이에 맞게 표면을 경화하여 높은 강성과 내구성을 유지합니다. 볼 너트에 더 많은 강철 볼을 적재할 수 있도록 여러 개의 나사산 시작을 사용하여 강성과 내구성을 높입니다. 높은 DN 값 일반적인 경우 DN 값은 130,000이 될 수 있습니다. 고정 엔드 케이스와 같은 일부 특수한 경우에는 DN 값이 140,000까지 높아질 수 있습니다. 저소음 볼 순환 튜브의 특수 설계(특허 출원 중)로 볼 너트 내부의 볼 순환이 원활합니다. 또한 튜브 손상 없이 볼을 안전하게 빠르게 통과시킵니다. 전체 나사산을 통한 정확한 볼 원 직경(BCD)으로 일관된 드래그 토크와 낮은 소음을 제공합니다.
U6G4MNMTV
압축된 표현 표시(13 제품)
주문번호9JMCLYPWZ
최근 변경27.06.2024 12:29:52
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties