필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HEFA
15-guide_bearing
GK06 - Guide shaft support - thickened type - long guide type
HEFA
15-guide_bearing
GK06 - Guide shaft support - thickened type - long guide type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GK06FF-D12
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Code
CODE
Types
TYPE
Material_(international)
MAT
Material_(solar)
MAT1
Surface_treatment
SUR
DH7
D [mm]
DH7T
TOL [mm]
T1
T1 [mm]
L
L [mm]
D1
D1 [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
G
G [mm]
P
P [mm]
K
K [mm]
W
W [mm]
P1
P1 [mm]
F
F [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GK06YF-D12
GK06YF
Round_Flange_type
45
S45C
Blackening
12
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
32
0
0
0
0
GK06YN-D12
GK06YN
Round_Flange_type
45
S45C
Electroless_nickel_plating
12
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
32
0
0
0
0
GK06YU-D12
GK06YU
Round_Flange_type
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
32
0
0
0
0
GK06FF-D12
GK06FF
Method Orchid
45
S45C
Blackening
12
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
32
32
0
0
0
GK06FN-D12
GK06FN
Method Orchid
45
S45C
Electroless_nickel_plating
12
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
32
32
0
0
0
GK06FU-D12
GK06FU
Method Orchid
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
32
32
0
0
0
GK06QF-D12
GK06QF
Two-sided_cutting_flange_type
45
S45C
Blackening
12
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
0
0
25
28
16
GK06QN-D12
GK06QN
Two-sided_cutting_flange_type
45
S45C
Electroless_nickel_plating
12
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
0
0
25
28
16
GK06QU-D12
GK06QU
Two-sided_cutting_flange_type
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
0
0
25
28
16
압축된 표현 표시(9 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
HEFA
- GK06
Shorttext
Guide shaft support - thickened type - long guide type
최근 변경
19.03.2025 09:16:15
단위
키 워드
Guide shaft
guide type
long
support
type
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties