필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
제품 (A - Z)
G
GRM
GRM - 육각 너트
Festo
제품 (A - Z)
G
GRM
GRM - 육각 너트
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204596 GRM-3/8
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
1/5
Part Number
TNR
Type
TYP
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
1
2
3
204596
GRM-3/8
4052568045579
Yes
Yes
7439-92-1
ebc94713-a4cb-4ec6-bf37-7d18136e2684
05.03.2025
2107
GRM-1/8
4052568017958
Yes
Yes
7439-92-1
ebc94713-a4cb-4ec6-bf37-7d18136e2684
05.03.2025
6444
GRM-M5
4052568019839
Yes
Yes
7439-92-1
ebc94713-a4cb-4ec6-bf37-7d18136e2684
05.03.2025
압축된 표현 표시(3 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Festo
- GRM
주문번호
204596
Shorttext
육각 너트
최근 변경
20.03.2025 09:39:24
단위
키 워드
너트
육각
제품
Classifications
기능별
BYFUNC_FIXING 고정
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-03-07-05 식별 클립(공압식)
제조업체 이름
Festo
ECLASS 10.1
27-29-43-15 장착부, 인식 클립 (악세서리, 기체역학)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-92-15 장착부, 인식 클립 (악세서리, 기체역학)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-92-15 Mounting element and identification clip (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-92-15 Mounting element and identification clip (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-92-15 Mounting element and identification clip (accessory, pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-92-15 15