필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MecVel
L02 - L03
L03 - Actuator without limit switches
MecVel
L02 - L03
L03 - Actuator without limit switches
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L03/50/M01/24V/P1/A1
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Type of actuator
IDNR
Stroke
C [mm]
Stroke of push rod (of lead screw)
CC [mm]
Version
VS [mm]
FMAX [N]
Speed
VEL [mm/s]
Voltage
TS1 [mm]
Notes
TS1X
Encoder
ENC
Note encoder
ENCX
Antirotation device
DA
Rear end
AP [mm]
Frontend
AA
1
2
3
L03
50
0
M01
3000
20
24V
-
No
-
No
P1
A1
L03
50
0
M02
5000
10
24V
-
No
-
No
P1
A1
L03
50
0
M03
2000
30
24V
-
No
-
No
P1
A1
압축된 표현 표시(3 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
MecVel
- L03
Shorttext
Actuator without limit switches
최근 변경
16.10.2025 13:19:20
단위
키 워드
Actuators
limit switches
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-22-01-01 작동 드라이브 (전기, 부품 회전, 장비)
ECLASS 5.0
27-22-01-01 01