2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Push-pull clamps MFE.30080

표 확장
EN
1/5
Code
CODE [mm]
Description
DESCRIPTION [mm]
b1
DIM01 [mm]
b2
DIM02 [mm]
d
DIM03 [mm]
h
DIM04 [mm]
m1
DIM05 [mm]
m2
DIM06 [mm]
m3
DIM07 [mm]
s1
DIM08 [mm]
For MFE
DIM09 [mm]
1
2
3
GG.AG416
MFE.30080
35
22
5.5
24
20
8.0
-
4
MFE.80-AS
GG.AG421
MFE.30165
60
41
6.5
32
41
13.5
19
5
MFE.165-AS
GG.AG426
MFE.30340
75
59
8.5
48
55
19.0
25
5
MFE.340-AS
압축된 표현 표시(3 제품)
주문번호GG.AG416
ShorttextPush-pull clamps
최근 변경30.01.2026 16:55:07
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties