필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
제품 (A - Z)
N
NPHS
NPHS-D6 - Quick 커플링 소켓
Festo
제품 (A - Z)
N
NPHS
NPHS-D6 - Quick 커플링 소켓
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8059267 NPHS-D6-P-G14
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
1/5
Part Number
TNR
Type
TYP
나사산
G
L1 [mm]
L2 [mm]
플랫 전체 폭
SW [mm]
NW [mm]
D [mm]
Insertion depth
L3 [mm]
중량
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8059275
NPHS-D6-M-G14
G 1/4A
76.0
5.8
19
8.2
30.8
18.55
0.173
4052568290207
Yes
Yes
7439-92-1
8782ffce-5257-4d55-9ede-aac796adf166
05.03.2025
8059276
NPHS-D6-M-G38
G 3/8A
77.0
6.0
22
10.0
30.8
18.55
0.179
4052568290214
Yes
Yes
7439-92-1
8782ffce-5257-4d55-9ede-aac796adf166
05.03.2025
8059277
NPHS-D6-M-G12
G 1/2A
80.5
7.9
24
10.0
30.8
18.55
0.200
4052568290221
Yes
Yes
7439-92-1
8782ffce-5257-4d55-9ede-aac796adf166
05.03.2025
8059266
NPHS-D6-P-G18
G1/8
46.5
4.8
22
5.0
34.0
17.10
0.094
4052568290122
Yes
Yes
7439-92-1
8782ffce-5257-4d55-9ede-aac796adf166
05.03.2025
8059267
NPHS-D6-P-G14
G1/4
48.0
5.6
22
7.8
34.0
17.10
0.095
4052568290139
Yes
Yes
7439-92-1
8782ffce-5257-4d55-9ede-aac796adf166
05.03.2025
8059268
NPHS-D6-P-G38
G3/8
49.0
6.7
22
10.2
34.0
17.10
0.098
4052568290146
Yes
Yes
7439-92-1
8782ffce-5257-4d55-9ede-aac796adf166
05.03.2025
8059269
NPHS-D6-P-G12
G1/2
50.5
8.0
24
11.0
34.0
17.10
0.113
4052568290153
Yes
Yes
7439-92-1
8782ffce-5257-4d55-9ede-aac796adf166
05.03.2025
8059271
NPHS-D6-P-G14F
G1/4
53.0
12.0
22
0.0
34.0
17.10
0.124
4052568290160
Yes
Yes
7439-92-1
8782ffce-5257-4d55-9ede-aac796adf166
05.03.2025
8059272
NPHS-D6-P-G38F
G3/8
53.0
12.0
22
0.0
34.0
17.10
0.114
4052568290177
Yes
Yes
7439-92-1
8782ffce-5257-4d55-9ede-aac796adf166
05.03.2025
8059273
NPHS-D6-P-G12F
G1/2
56.0
14.0
24
0.0
34.0
17.10
0.122
4052568290184
Yes
Yes
7439-92-1
8782ffce-5257-4d55-9ede-aac796adf166
05.03.2025
8059274
NPHS-D6-P-BC9
-
63.6
24.1
22
7.0
34.0
17.10
0.095
4052568290191
Yes
Yes
7439-92-1
8782ffce-5257-4d55-9ede-aac796adf166
05.03.2025
압축된 표현 표시(11 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Festo
- NPHS-D6
주문번호
8059267
Shorttext
Quick 커플링 소켓
최근 변경
02.05.2025 11:18:35
단위
키 워드
Quick
소켓
제품
커플링
Classifications