필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ERMANNO BALZI
Slides and retainers
Standard slide
Single parts
PS20.. - Sliding plate set 20
ERMANNO BALZI
Slides and retainers
Standard slide
Single parts
PS20.. - Sliding plate set 20
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PS20120
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Code
CODE
Length
A [mm]
Width
B [mm]
Height
C [mm]
Length
D [mm]
Width
E [mm]
Thread
F
Width
G [mm]
Diameter
L [mm]
Length
N [mm]
Length
N1 [mm]
Width
P [mm]
1
2
3
4
PS20100
100
100
11.5
80
82
M8
48
8
23.5
27
27
PS20120
100
120
11.5
80
90
M8
48
8
23.5
27
27
PS20140
100
140
11.5
80
100
M8
48
8
23.5
27
27
PS20160
100
160
11.5
80
110
M8
48
8
23.5
27
27
압축된 표현 표시(4 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
ERMANNO BALZI
- PS20..
Shorttext
Sliding plate set 20
최근 변경
16.09.2021 10:29:27
단위
키 워드
Single parts
Slide
Slides
Sliding plate
Standard
retainers
set
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties