필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Accessory Components
Floor mounting
Pad Blocks and Plates
Pad Plate 60/8 M16 - Series 60
Maschinenbau Kitz
...
mk Accessory Components
Floor mounting
Pad Blocks and Plates
Pad Plate 60/8 M16 - Series 60
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.02.6008
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTIKELNR
Description
BZ1
Material (DE)
MTR
Surface
OBRFL
Measure
ABM
Colour
FRB
Gewicht stk
GW1 [kg/stk]
Material (EUR)
MTR1
1
50.02.6008
Pad Plate 60/8 M16
Aluminium
tumbled
120 x 120 x 20 mm
Alu
0,77
EN AW-2017A T4
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Maschinenbau Kitz
- Pad Plate 60/8 M16
주문번호
50.02.6008
Shorttext
Series 60
최근 변경
21.07.2025 13:15:08
단위
키 워드
Accessory
Components
Floor Mounting
Pad
Pad Blocks
Plate
Plates
Profile
Series
Systems
Technology
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties