2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

102380028

표 확장
EN
1/5
Number of teeth
Z
de
DE [mm]
dp
DP [mm]
Order number
CNSORDERNO
dm
DM [mm]
D2
D2 [mm]
A
A [mm]
KG [kg]
B2
B2 [mm]
b1
B1 [mm]
C
C [mm]
r3
R3 [mm]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
18
157.8
146.28
102380018
120
20
70
6.84
47.7
15.8
2.5
26
19
165.9
154.33
102380019
128
20
70
7.76
47.7
15.8
2.5
26
20
173.9
162.38
102380020
130
20
70
8.52
47.7
15.8
2.5
26
21
182.0
170.43
102380021
130
25
70
9.24
47.7
15.8
2.5
26
22
190.1
178.48
102380022
130
25
70
10.00
47.7
15.8
2.5
26
23
198.1
186.53
102380023
130
25
70
10.80
47.7
15.8
2.5
26
24
206.2
194.59
102380024
130
25
70
11.64
47.7
15.8
2.5
26
25
214.2
202.66
102380025
130
25
70
12.52
47.7
15.8
2.5
26
26
222.3
210.72
102380026
130
25
70
13.43
47.7
15.8
2.5
26
27
230.4
218.79
102380027
130
25
70
14.38
47.7
15.8
2.5
26
28
238.4
226.85
102380028
130
25
70
15.38
47.7
15.8
2.5
26
29
246.5
234.92
102380029
130
25
70
16.41
47.7
15.8
2.5
26
30
254.6
243.00
102380030
130
25
70
17.48
47.7
15.8
2.5
26
31
262.6
251.08
102380031
140
25
70
18.96
47.7
15.8
2.5
26
32
270.7
259.13
102380032
140
25
70
20.10
47.7
15.8
2.5
26
33
278.8
267.21
102380033
140
25
70
21.29
47.7
15.8
2.5
26
34
286.9
275.28
102380034
140
25
70
22.21
47.7
15.8
2.5
26
35
294.9
283.36
102380035
140
25
70
23.77
47.7
15.8
2.5
26
36
303.0
291.44
102380036
140
25
70
25.07
47.7
15.8
2.5
26
압축된 표현 표시(42 제품)
주문번호102380028
ShorttextSprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
최근 변경24.11.2025 08:18:45
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Standards

DIN-8x-81x-DIN 8187 DIN 8187
ISO-6x-60x-ISO 606 ISO 606