탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IMI Norgren
Actuators
F-Plus Expanded Range Cylinders
QF - Multi-Force F-Plus
IMI Norgren
Actuators
F-Plus Expanded Range Cylinders
QF - Multi-Force F-Plus
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
QF2250X0.125-BM
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
Item
CNSORDERNO
Accessories Part No.
PNA
Bore Size
BR [인치]
Stroke
STROKE [인치]
Acting
ACTING
Mounting Style
MNT
Rod Extension
EE
Rod Extension Length
EEL [인치]
Rod End Style
RT
Seal Option
FS
Front Port Position
PPF
Rear Port Position
PPR
1
2
3
QF2250X0.125-BM
(NO ACCESSORIES)
2.5" (250)
0.125
2 Stage Extend, Single Stage Retract [QF2]
Standard Counterbored Mounting Holes (BM)
Standard Rod Extension
0.000
Standard Female Thread 1/2-20
Standard O-Ring Seals
Standard (ports in line, position #1)
Standard (ports in line, position #5)
QF2300X0.125-BM
(NO ACCESSORIES)
3" (300)
0.125
2 Stage Extend, Single Stage Retract [QF2]
Standard Counterbored Mounting Holes (BM)
Standard Rod Extension
0.000
Standard Female Thread 5/18-18
Standard O-Ring Seals
Standard (ports in line, position #1)
Standard (ports in line, position #5)
QF2400X0.125-BM
(NO ACCESSORIES)
4" (400)
0.125
2 Stage Extend, Single Stage Retract [QF2]
Standard Counterbored Mounting Holes (BM)
Standard Rod Extension
0.000
Standard Female Thread 3/4-16
Standard O-Ring Seals
Standard (ports in line, position #1)
Standard (ports in line, position #5)
압축된 표현 표시(3 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
IMI Norgren
- QF
주문번호
QF2250X0.125-BM
짧은 텍스트
Multi-Force F-Plus
최근 변경
17.11.2023 08:26:30
단위
키 워드
Actuators
Cylinders
Expanded
Range
Classifications
기능별
BYFUNC_POSITIONING 포지셔닝
BYFUNC_DRIVING 드라이빙
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
QF2250X0.125-BM
ECLASS 14.0
51-01-01-03 컴팩트 실린더 (기체역학)
ECLASS 10.1
27-29-03-01 컴팩트 실린더 (기체역학)
ECLASS 9.0
27-29-03-01 Compact cylinder (pneumatics)
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)