필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IMI Norgren
Guardian Range
Actuators
Accessories
SW - Wide hinge
IMI Norgren
Guardian Range
Actuators
Accessories
SW - Wide hinge
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A1720-803
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Order number
CNSORDERNO
Bore Size
BS [mm]
Height CA
CA [mm]
Diameter CK
CK [mm]
Diameter D
D [mm]
Height H2
H2 [mm]
Width EM
EM [mm]
Length G1
G1 [mm]
Length G2
G2 [mm]
Width G3
G3 [mm]
Length K1
K1 [mm]
Width K2
K2 [mm]
Height L1
L1 [mm]
Radius R
R [mm]
Diameter S
S [mm]
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
Datasheet
INFOWWW
1
2
3
4
5
6
A1720-801
32
32
10
11
7
25.5
21
18
31
38
50
1.6
10
6.6
0.05
Product Datasheet (PDF)
A1720-802
40
36
12
11
9
27.5
24
22
35
41
54
1.6
11
6.6
0.07
Product Datasheet (PDF)
A1720-803
50
45
12
15
11
31.5
33
30
45
50
65
1.6
13
9.0
0.14
Product Datasheet (PDF)
A1720-804
63
50
16
15
12
39.5
37
35
50
52
67
1.6
15
9.0
0.18
Product Datasheet (PDF)
A1720-805
80
63
16
18
14
50.0
47
40
60
66
86
2.5
15
11.0
0.28
Product Datasheet (PDF)
A1720-808
100
71
20
18
15
60.0
55
50
70
76
96
2.5
19
11.0
0.42
Product Datasheet (PDF)
압축된 표현 표시(6 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
IMI Norgren
- SW
주문번호
A1720-803
Shorttext
Wide hinge
최근 변경
17.11.2023 10:23:08
단위
키 워드
Accessories
Actuators
Guardian
Range
Wide
hinge
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 10.1
27-29-43-90 기체역학 (악세서리, 기체역학)
ECLASS 9.1
27-29-92-90 기체역학 (악세서리, 기체역학)
ECLASS 9.0
27-29-92-90 Pneumatics (accessories, unspecified)