필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
제품 (A - Z)
V
VFOV
VFOV - 일방향 유량 조절 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VFOV
VFOV - 일방향 유량 조절 밸브
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
549154 VFOV-LE-M5-Q6
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
1/5
Part Number
TNR
Type
TYP
유효 기간
INFO
B [mm]
나사산
D
D1 [mm]
H [mm]
H1 [mm]
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
공압 포트
QS
플랫 전체 폭
SW [mm]
1
2
3
4
5
549153
VFOV-LE-M5-Q4
10.6
M5
10
25.1
20.1
24.5
4.0
6.2
QS4
9
549154
VFOV-LE-M5-Q6
12.8
M5
10
26.8
21.8
24.5
4.0
7.4
QS6
9
549155
VFOV-LE-G18-Q4
2011-12-31
10.8
G1/8
16
30.1
22.1
24.2
5.5
7.2
QS4
14
549156
VFOV-LE-G18-Q6
2011-12-31
12.8
G1/8
16
31.8
23.8
24.2
5.5
8.3
QS6
14
549157
VFOV-LE-G18-Q8
2011-12-31
14.8
G1/8
16
36.2
28.2
24.2
5.5
9.4
QS8
14
압축된 표현 표시(5 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Festo
- VFOV
주문번호
549154
Shorttext
일방향 유량 조절 밸브
최근 변경
08.05.2017 14:36:14
단위
키 워드
밸브
유량
일방향
제품
조절
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-03-04-02 체크 밸브와의 속도 통제기 (기체역학)
ECLASS 10.1
27-29-22-03 체크 밸브와의 속도 통제기 (기체역학)
ECLASS 5.0
27-29-22-03 03