탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
StS Coupling
Metal Bellow Couplings
WK4 - Metal Bellow Coupling with clamping hub
StS Coupling
Metal Bellow Couplings
WK4 - Metal Bellow Coupling with clamping hub
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WK4/18-57-8-8
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Size
SIZE
Torque
TKN [Nm]
Total length
L [mm]
Outside diameter
A [mm]
Keyway (DIN 6885)
N
Bore diameter ØH7
D1 [mm]
Bore diameter ØH7
D2 [mm]
Hub length
LN [mm]
Interference diameter
B [mm]
Basic dimension
K [mm]
Basic dimension
H [mm]
Screw (ISO 4762)
S
Installation torque per screw
TA [Nm]
Mass moment of inertia
J [kg cm²]
Mass
M [kg]
Material for bellow
MAT1
Material for hub
MAT2
Customs tariff number
CTN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
18
57
45
8.0
8.0
20.5
47
5.75
17.5
M5
11.0
0.4000
0.130
Stainless steel
Aluminum
84836080
30
30
65
54
10.0
10.0
24.5
56
7.50
20.0
M6
19.0
1.1000
0.230
Stainless steel
Aluminum
84836080
60
60
79
65
12.0
12.0
29.0
67
10.00
24.0
M8
42.0
3.1000
0.440
Stainless steel
Aluminum
84836080
80
80
92
79
14.0
14.0
34.0
84
11.75
28.0
M10
83.0
7.6000
0.740
Stainless steel
Aluminum
84836080
150
150
92
79
14.0
14.0
34.0
84
11.75
28.0
M10
83.0
7.6000
0.740
Stainless steel
Aluminum
84836080
200
200
101
90
20.0
20.0
38.0
93
12.50
31.5
M12
145.0
14.1000
1.100
Stainless steel
Aluminum
84836080
300
300
103
109
24.0
24.0
38.0
109
13.00
39.0
M12
145.0
30.4000
1.700
Stainless steel
Aluminum
84836080
500
500
111
119
35.0
35.0
41.5
119
14.25
42.0
M14
255.0
45.0000
1.990
Stainless steel
Aluminum
84836080
800
800
169
157
40.0
40.0
55.0
157
22.50
55.0
M20
708.0
439.3000
12.400
Stainless steel
Steel
84836020
1400
1400
169
157
50.0
50.0
55.0
157
22.50
55.0
M20
708.0
458.2000
12.500
Stainless steel
Steel
84836020
압축된 표현 표시(10 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
StS Coupling
- WK4
짧은 텍스트
Metal Bellow Coupling with clamping hub
최근 변경
07.07.2025 11:22:40
단위
키 워드
Coupling
Couplings
Metal Bellow
clamping hub
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
WK4/18-57-8-8
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-03-11-08 역회전 없이 비틀림 유연한 커플링
ECLASS 12.0
23-03-11-08 역회전 없이 비틀림 유연한 커플링
customs tariff number (TARIC)
84836080
ECLASS 8.1
23-03-11-08 Torsionally flexible coupling free from backlash
customs tariff number (TARIC)
84836080
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)