150932 YSRA-7-C

표 확장
KO
1/5
Part Number
TNR
Type
TYP
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
SW [mm]
중량
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
1
2
3
150932
YSRA-7-C
11.000
M10x1
7.000
14.500
7.900
13.000
0.012
4052568030513
150933
YSRA-8-C
13.000
M12x1
9.000
18.000
8.900
15.000
0.028
4052568030520
150934
YSRA-12-C
17.000
M16x1
13.000
24.500
13.100
19.000
0.048
4052568010430
압축된 표현 표시(3 제품)
주문번호150932
Shorttext끝단 정지 제한기
최근 변경02.08.2023 15:00:32
단위

Classifications