2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SC12WUU-SUS

표 확장
KO
1/5
파트번호
PN
리니어 부싱
LB
고무씰 선정
RS
리테이너 선정(재질)
RTR
아웃슬리브 선정(표면처리)
OST
볼 선정(재질)
BS
D [mm]
W [mm]
H [mm]
HH [mm]
G [mm]
A [mm]
J [mm]
E [mm]
S1XL1 [mm]
S2 [mm]
K [mm]
L [mm]
LM
1
2
3
4
5
6
7
SC08
LM08*2
UU, 양측씰
레진
없음
고탄소 베어링 강구
17
34
22.0
11
18.0
6.0
24.0
5.00
M4x8
3.4
42
58
8
SC10
LM10*2
UU, 양측씰
레진
없음
고탄소 베어링 강구
20
40
26.0
13
21.0
8.0
28.0
6.00
M5x12
4.3
46
68
10
SC12
LM12*2
UU, 양측씰
레진
없음
고탄소 베어링 강구
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
64
77
12
SC13
LM13*2
UU, 양측씰
레진
없음
고탄소 베어링 강구
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
64
77
13
SC16
LM16*2
UU, 양측씰
레진
없음
고탄소 베어링 강구
25
50
38.5
19
32.5
9.0
36.0
7.00
M5x12
4.3
79
89
16
SC20
LM20*2
UU, 양측씰
레진
없음
고탄소 베어링 강구
27
54
41.0
21
35.0
11.0
40.0
7.00
M6x12
5.2
90
100
20
SC25
LM25*2
UU, 양측씰
레진
없음
고탄소 베어링 강구
38
76
51.5
26
41.0
12.0
54.0
11.00
M8x18
6.8
119
136
25
압축된 표현 표시(7 구성 가능한 제품)
Shorttext알루미늄 케이스 유니트 SUS 시리즈
최근 변경22.11.2022 05:57:21
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeSC12WUU-SUS