시리즈 B2.3 밸브는 관련 제품 표준 및 ISO 9001의 품질 관리에 따라 제조된 청동 및 플로팅 볼의 스플릿 바디형 차단 볼 밸브입니다. 이 시리즈는 EN 558-1에 따른 정면 대면형 B2와 ANSI B16에 따른 정면 대면형 풀보어 R2도 제공됩니다. 10#150 짧은 패턴 축소 보어 S2, 정면 장착, ANSI B16에 따름. 10#150 짧은 패턴 전체 보어 해군, 해양 및 해수 애플리케이션, 냉난방(HVAC), 지역 난방, 물의 분배 및 처리, 산업 및 화학 애플리케이션, 농업 애플리케이션, 압축 공기 처리, 오일 및 탄화수소용 애플리케이션에 적합합니다. (해당 항목을 선택해 주십시오.) 인라인 및 엔드 오브 라인 설치의 경우 예, 작동이 빈번한 서비스의 경우 통합 ISO 5211 지원으로 다양한 액추에이터를 설치할 수 있습니다. 전체 보어 및 직선 보어의 B2 볼 밸브 제품군은 난류를 줄이고 헤드 손실을 최소화합니다. 증기, 질식 및 유량 조절을 위한 NO. 액세서리 단열용 스템 익스텐션 수도 시스템 연결용 사각 캡 스템 익스텐션 키트 잠금식 작동 레버 키트 리밋 스위치 ON/OFF 위치 표시기용 키트 ISO 5211 플랜지 액추에이터 복동 및 단동 공압 액추에이터 요청 시 리밋 스위치, 위치 표시기 전동 액추에이터 기어 박스 체인 구동 작동 기어 박스