2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK38.0716.14008009

표 확장
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Gesamthöhe (H)
H [mm]
Gewinde (d1)
D1
Griffhöhe (d)
KLEIND [mm]
Grifflänge (L)
L [mm]
Breite (d2)
D2 [mm]
Anschraubabstand (I)
I [mm]
Gewindelänge (T)
T [mm]
Breite (A1)
A1 [mm]
Breite (A2)
A2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BK38.0716.10005009
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange
33
M 5 x 22
8.5
122
20
100
13
19
17.0
BK38.0716.10005084
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, schwarz
33
M 5 x 22
8.5
122
20
100
13
19
17.0
BK38.0716.12006009
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange
39
M 6 x 25
10.5
146
24
120
15
24
20.5
BK38.0716.12006084
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, schwarz
39
M 6 x 25
10.5
146
24
120
15
24
20.5
BK38.0716.14008009
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange
45
M 8 x 30
12.0
170
28
140
16
27
24.0
BK38.0716.14008084
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, schwarz
45
M 8 x 30
12.0
170
28
140
16
27
24.0
BK38.0716.16008009
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange
52
M 8 x 35
13.5
194
32
160
20
31
27.5
BK38.0716.16008084
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, schwarz
52
M 8 x 35
13.5
194
32
160
20
31
27.5
BK38.0716.18010009
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange
58
M 10 x 40
15.5
218
36
180
20
35
31.0
BK38.0716.18010084
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, schwarz
58
M 10 x 40
15.5
218
36
180
20
35
31.0
압축된 표현 표시(10 제품)
주문번호BK38.0716.14008009
ShorttextBügelgriffe / Griffe in massiver Kunststoffausführung, mit Durchgangsborhung
최근 변경04.08.2022 06:29:45
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties