2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0D3ZQ0OYP

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
인증 자격
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
연결
CONNECTIONS
건설 물리적
CONSTRUCTION_PHYSICAL
제어
CONTROL
동적 효과
DYNAMIC_EFFECTS
전기
ELECTRICAL
광학
OPTICAL
1
0D3ZQ0OYP
CE, MET, FCC IP 등급 IP65, 임시 실외 습식 사용, 압력 균등화 M12 GORE 밸브 사용 온도 (주변) -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C)
전원 연결 베어 엔드 - Seetronic Powerkon IP65 전원 입력 Seetronic Powerkon IP65 전원 출력 Seetronic Powerkon IP65 데이터 커넥터 5핀 IP 정격, Seetronic IP 정격 RJ45 커넥터 인아웃 케이블 길이(전원) 5피트(1.5m)
크기 39.37 x 5.47 x 10.75인치(1000 x 139 x 273mm) 무게 45.6파��드(20.7kg) 외부 색상 블랙 하우징 재질 알루미늄 합금, 알루미늄 다이캐스트, 고충격 난연성 폴리머
제어 프로토콜 Art-Net, Kling-Net, DMX, RDM, sACN
틸트 200° 틸트 범위 60°, 180°, 200° 디머 전자 셔터스트로브 전자 줌 전동 스트로브 속도 0~20Hz 디밍 모드 2 디밍 커브 4
입력 전압 100~240VAC, 5060Hz(자동 범위 지정) 전원 연결 0 유닛 @ 120V; 3 유닛 @ 208V; 3 유닛 @ 230V 전력 및 전류 790W, 6.60A @ 120V, 60Hz 전력 및 전류 771W, 3.821A @ 208V, 60Hz 전력 및 전류 768W, 3.485A @ 230V, 50Hz 전력 및 전류
광원 16 LED(쿼드 컬러 RGBW) 45W, (3.0A), 8875K, 50,000시간의 기대 수명. 색온도(보정된 흰색) 6122 K CRI 61.6 빔 각도 5.8° ~ 30.4° 빔 각도 단일 셀 4° ~ 29.9 필드 각도 8.9° ~ 42.2° 필드 각도 단일 셀 5.4° ~ 42.3° 컷오프 각도 10° ~ 47.9° 컷오프 각도 단일 셀 6.1° ~ 45.5° 줌 범위 5.8° ~ 47.9° 줌 범위 단일 셀 4° ~ 45.5° 루멘(43.3°) 8,959 조도(5.7°) 27,415룩스 @ 5m 조도(43.3°) 1,294룩스 @ 5m 선택 가능 PWM 600Hz, 1,200Hz, 2,000Hz, 4,000Hz, 6,000Hz, 15,000Hz
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호0D3ZQ0OYP
최근 변경07.01.2025 09:23:54
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties