MDCA13

표 확장
KO
1/5
형번
PN
타입선택
TS
하우징 재질
MATH
표면처리
ST
d
DD [mm]
D 허용공차
DDTOL [mm]
D
D [mm]
D 허용공차
DTOL [mm]
L
L [mm]
LSingle
LS [mm]
L Double
LW [mm]
L1
L1 [mm]
S
S [mm]
S Single
SS [mm]
S Double
SW [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
t
TT [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
F
F [mm]
A
A [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MDCA5
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
5
+0.065/0
10
0/-0.013
14
14
22
3
8.8
8.8
16.8
26
5
3.5
6.0
3.1
18
0
18
MDCA6
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
6
+0.065/0
12
0/-0.013
19
19
32
5
13.0
13.0
26.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
20
MDCA8
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
8
+0.065/0
15
0/-0.013
24
24
38
5
18.0
18.0
32.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
24
MDCA10
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
10
+0.068/0
19
0/-0.016
29
29
50
5
21.0
21.0
42.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
29
MDCA12
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
12
+0.068/0
21
0/-0.016
30
30
51
10
21.6
21.6
42.6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
32
MDCA13
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
13
+0.068/0
23
0/-0.016
32
32
51
10
23.6
23.6
42.6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
33
MDCA15
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
15
+0.068/0
26
0/-0.016
35
35
60
10
26.6
26.6
51.6
46
6
4.5
7.5
4.1
36
0
36
MDCA16
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
16
+0.068/0
28
0/-0.016
37
37
63
10
26.6
26.6
52.6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
22
31
MDCA18
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
18
+0.068/0
30
0/-0.016
42
42
72
10
31.6
31.6
61.6
50
6
4.5
7.5
4.1
40
24
32
MDCA20
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
20
+0.081/0
32
0/-0.019
42
42
73
10
31.6
31.6
62.6
54
8
5.5
9.0
5.1
43
24
36
MDCA25
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
25
+0.081/0
40
0/-0.019
59
59
103
10
48.6
48.6
92.6
62
8
5.5
9.0
5.1
51
32
40
MDCA30
싱글
알루미늄 합금
백색 알루마이트
30
+0.085/0
45
0/-0.019
64
64
115
10
51.6
51.6
102.6
74
10
6.6
11.0
6.1
60
35
49
압축된 표현 표시(12 구성 가능한 제품)
ShorttextCompact Flanged Oil Free Bushings Housing Unit - Built-In Dry Bushings - Single/Double
최근 변경29.05.2023 01:32:12
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties