1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SFS FN 2120 401149 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 12.9 Zinklamellen beschichtet M8x80

표 확장
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Material
WERKSTOFF
Quality
GUETE
Surface
OBERFLAECHE
Packaging
VERPACKUNG
SFS - Nr.
SFSNR
Nominal thread diameter
D [mm]
Nominal core diameter
D3 [mm]
Pitch of bolt
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Thread lenght
B [mm]
Shank length
LS [mm]
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
LG [mm]
Head diameter
DK [mm]
Transition diameter
DA [mm]
Diameter of the unthreaded shank
DS [mm]
Counterbore diameter of Inbus
E [mm]
26|M8x40
27|M8x45
28|M8x45
29|M8x50
30|M8x50
31|M8x55
32|M8x60
33|M8x60
34|M8x70
35|M8x80
36|M8x90
37|M8x100
38|M10x45
39|M10x50
40|M10x55
41|M10x60
42|M10x65
43|M10x70
401110
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
40.000
28
5.75
12
13.000
9.200
8.000
6.860
401145
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
40.000
28
5.75
12
13.000
9.200
8.000
6.860
401146
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
45.000
28
10.75
17
13.000
9.200
8.000
6.860
401147
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
45.000
28
10.75
17
13.000
9.200
8.000
6.860
401111
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
50.000
28
15.75
22
13.000
9.200
8.000
6.860
401148
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
50.000
28
15.75
22
13.000
9.200
8.000
6.860
401112
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
55.000
28
20.75
27
13.000
9.200
8.000
6.860
401113
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
60.000
28
25.75
32
13.000
9.200
8.000
6.860
401109
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
60.000
28
25.75
32
13.000
9.200
8.000
6.860
401114
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
70.000
28
35.75
42
13.000
9.200
8.000
6.860
401149
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
80.000
28
45.75
52
13.000
9.200
8.000
6.860
401150
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
90.000
28
55.75
62
13.000
9.200
8.000
6.860
401144
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
100.000
28
65.75
72
13.000
9.200
8.000
6.860
401115
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
10.000
8.160
1.500
45.000
40.5
0
4.5
16.000
11.200
10.000
9.150
401116
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
10.000
8.160
1.500
50.000
32
10.5
18
16.000
11.200
10.000
9.150
401085
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
10.000
8.160
1.500
55.000
32
15.5
23
16.000
11.200
10.000
9.150
401117
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
10.000
8.160
1.500
60.000
32
20.5
28
16.000
11.200
10.000
9.150
401086
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
50
2120
10.000
8.160
1.500
65.000
32
25.5
33
16.000
11.200
10.000
9.150
401118
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
50
2120
10.000
8.160
1.500
70.000
32
30.5
38
16.000
11.200
10.000
9.150
압축된 표현 표시(70 제품)
ShorttextCylinder head screws cap screws
최근 변경04.12.2025 10:05:42
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-9x-91x-DIN 912 DIN 912
ISO-4x-47x-ISO 4762 ISO 4762