2875 16.662

표 확장
EN
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser Inch
A22 [인치]
Gewindenenndurchmesser Bruch
A24
Gewindesteigung
A3 [mm]
Gangzahl je Inch
A4
Schlüsselweite
A8 [mm]
Gewindeschneidteillänge
B1 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
1
2
3
4
5
6
2875 9.728
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/8-28 DIN 5156N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.125
1/8
0.907
28
5.500
18
35
2875 13.157
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/4-19 DIN 5156N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.250
1/4
1.337
19
9.000
20
40
2875 16.662
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 3/8-19 DIN 5156N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.375
3/8
1.337
19
9.000
22
44
2875 20.955
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/2-14 DIN 5156N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.500
1/2
1.814
14
12.000
25
44
2875 26.441
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 3/4-14 DIN 5156N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.750
3/4
1.814
14
16.000
28
53
2875 33.249
GEWINDEBOHRER
HSS MA,-GBO G 1 -11 DIN 5156 N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
1.000
1
2.309
11
20.000
30
56
압축된 표현 표시(6 제품)
주문번호2875 16.662
ShorttextDIN 5156 GEWINDEBOHRER
최근 변경20.05.2025 17:06:14
단위
키 워드

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-5x-51x-DIN 5156 DIN 5156