필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
315 - DIN376 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
315 - DIN376 S GEWINDEBOHRER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315 12.000
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Gewindetoleranzklasse
A5
Schlüsselweite
A8 [mm]
Gewindeschneidteillänge
B1 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
315 24.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN-MA-GBO M24 DIN376 RN UN-B
GG
HSS-E
DIN376
M
24
3.000
ISO2/6H
14.500
36
73
160
315 20.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN-MA-GBO M20 DIN376 RN UN-B
GG
HSS-E
DIN376
M
20
2.500
ISO2/6H
12.000
32
62
140
315 18.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN-MA-GBO M18 DIN376 RN UN-B
GG
HSS-E
DIN376
M
18
2.500
ISO2/6H
11.000
30
62
125
315 16.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M16 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
16
2.000
ISO2/6H
9.000
26
54
110
315 14.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M14 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
14
2.000
ISO2/6H
9.000
26
53
110
315 12.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M12 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
12
1.750
ISO2/6H
7.000
24
49
110
315 10.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M10 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
10
1.500
ISO2/6H
5.500
20
39
100
315 8.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M 8 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
8
1.250
ISO2/6H
4.900
17
35
90
315 6.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M 6 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
6
1.000
ISO2/6H
3.400
16
30
80
315 5.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M 5 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
5
0.800
ISO2/6H
2.700
14
25
70
315 4.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M 4 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
4
0.700
ISO2/6H
2.100
12
21
63
315 3.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M 3 DIN376RN FORM B
GG
HSS-E
DIN376
M
3
0.500
ISO2/6H
1.800
10
18
56
압축된 표현 표시(12 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Gühring
- 315
주문번호
315 12.000
Shorttext
DIN376 S GEWINDEBOHRER
최근 변경
20.05.2025 17:06:15
단위
키 워드
TAP
Threading
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
DIN-3x-37x-DIN 376 DIN 376