탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YESMRO
yesmro fa
A09_Cable Carrier
E-TLVBY63 - 拖链 内高45 全封闭式 内外打开型 国产材料
YESMRO
yesmro fa
A09_Cable Carrier
E-TLVBY63 - 拖链 内高45 全封闭式 内外打开型 国产材料
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E-TLVBY63-C100-R100-N5
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
CNSORDERNO
CNSORDERNO
type
TYPE
Internal width
C [mm]
Bending radius
R [mm]
Number of chain links
N
Outer width
W [mm]
pitch
P [mm]
inventory
STOCK
网站链接
LINK
1
2
3
4
5
6
7
8
E-TLVBY63-C50-R100-N5
E-TLVBY63
50
100
5
73
67.0
非现货
网站链接
E-TLVBY63-C60-R100-N5
E-TLVBY63
60
100
5
83
67.0
非现货
网站链接
E-TLVBY63-C75-R100-N5
E-TLVBY63
75
100
5
98
67.0
非现货
网站链接
E-TLVBY63-C100-R100-N5
E-TLVBY63
100
100
5
123
67.0
非现货
网站链接
E-TLVBY63-C125-R100-N5
E-TLVBY63
125
100
5
148
67.0
非现货
网站链接
E-TLVBY63-C130-R100-N5
E-TLVBY63
130
100
5
153
67.0
非现货
网站链接
E-TLVBY63-C150-R100-N5
E-TLVBY63
150
100
5
173
67.0
非现货
网站链接
E-TLVBY63-C175-R100-N5
E-TLVBY63
175
100
5
198
67.0
非现货
网站链接
압축된 표현 표시(8 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
YESMRO
- E-TLVBY63
짧은 텍스트
拖链 内高45 全封闭式 内外打开型 国产材料
최근 변경
22.10.2025 10:13:22
단위
키 워드
Carrier
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
E-TLVBY63-C100-R100-N5
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)