필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
27 - 암모니아 (산업 가스)
27-37 - 저전압 회로설계
27-37-09 - 커넥터
27-37-09-05 - 엔진 구동 결합
2900573 - ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6
ECLASS 13.0
27 - 암모니아 (산업 가스)
27-37 - 저전압 회로설계
27-37-09 - 커넥터
27-37-09-05 - 엔진 구동 결합
2900573 - ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 2900573
Vertical Mode
표 확장
Reset filters
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Delivery Time
DELTIME
International product number
INTNO
width
BAF016 [mm]
height
BAA020 [mm]
1
2900573
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6
Hybrid motor starter
Hybrid motor starter; functions: Start motor, Reverse motor, Motor protection; input: 24 V DC; output: 3~, 500 V AC, 600 mA; connection method: Screw connection
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356527859
22.6
106.56
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
공급자
Request for quote (RFQ)
ECLASS 13.0
- 2900573
주문번호
2900573
Shorttext
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6
최근 변경
24.01.2025 18:32:38
단위
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-37-09-05 엔진 구동 결합
27-02-40-02 엔진 시동기
ECLASS 13.0
27-37-09-05 엔진 구동 결합
Screw connection
螺旋接头
CLASS 10
10级
Yes
是
No
不
No
不
No
不
Two-way starter
双路起动机
No
不
IECEE CB Scheme
IECEE CB Scheme
DC
DC
Screw connection
螺旋接头
electronic switch
电子开关
Yes
是
Yes
是
No
不
IP20
IP20
27-02-40-02 엔진 시동기
ETIM 10.0
EC001037 Motor starter/motor starter combination
ETIM 9.0
EC001037 Motor starter/motor starter combination