2480.011.01500.2

표 확장
EN
1/5
Order No.
BC
Order No.
IDNR
Catalog page
DOC
External dimension
A [mm]
Stichmass Befestigung
B [mm]
Thickness
C [mm]
Teilkreis GDF
TK [mm]
Cylinder diameter
ZD [mm]
ZD1 [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
T1 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
T2 [mm]
M [mm]
Weight
GEW [kg]
M1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2480.011.00500
2480.011.00500
2480_12_00500_bv
70.000
50.000
20.000
20.000
45.200
45.000
9.000
15.000
12.000
9.000
15.000
12.000
M10
0.7693
10.000
2480.011.00500.1
2480.011.00500.1
2480_12_00500_bv
70.000
50.000
20.000
20.000
45.200
45.000
9.000
15.000
12.000
9.000
15.000
12.000
M10
0.7693
10.000
2480.011.00500.2
2480.011.00500.2
2480_12_00500_bv
70.000
50.000
20.000
20.000
45.200
45.000
9.000
15.000
12.000
9.000
15.000
12.000
M10
0.7693
10.000
2480.011.00750
2480.011.00750
2480_13_00750_bv
75.000
56.500
20.000
20.000
50.200
50.000
9.000
15.000
12.000
9.000
15.000
12.000
M10
0.883125
10.000
2480.011.00750.1
2480.011.00750.1
2480_13_00750_bv
75.000
56.500
20.000
20.000
50.200
50.000
9.000
15.000
12.000
9.000
15.000
12.000
M10
0.883125
10.000
2480.011.00750.3
2480.011.00750.3
2480_13_00750_bv
75.000
56.500
20.000
20.000
50.200
50.000
9.000
15.000
12.000
9.000
15.000
12.000
M10
0.883125
10.000
2480.011.01000
2480.011.01000
2487_12_01500_bv
100.000
73.500
20.000
20.000
63.200
63.000
10.500
18.000
12.000
9.000
15.000
12.000
M12
1.57
12.000
2480.011.01000.2
2480.011.01000.2
2487_12_01500_bv
100.000
73.500
20.000
20.000
63.200
63.000
10.500
18.000
12.000
9.000
15.000
12.000
M12
1.57
12.000
2480.011.01500
2480.011.01500
2480_12_01500_bv
100.000
73.500
20.000
40.000
75.200
75.000
11.000
18.000
12.000
9.000
15.000
12.000
M20
1.57
20.000
2480.011.01500.2
2480.011.01500.2
2480_12_01500_bv
100.000
73.500
20.000
40.000
75.200
75.000
11.000
18.000
12.000
9.000
15.000
14.000
M20
1.57
20.000
2480.011.03000
2480.011.03000
2480_13_03000_bv
120.000
92.000
20.000
60.000
95.200
95.000
13.500
20.000
13.000
9.000
15.000
12.000
M20
2.2608
20.000
2480.011.03000.2
2480.011.03000.2
2480_13_03000_bv
120.000
92.000
20.000
60.000
95.200
95.000
13.500
20.000
13.000
9.000
15.000
12.000
M20
2.2608
20.000
2480.011.05000
2480.011.05000
2480_13_05000_bv
140.000
109.500
20.000
80.000
120.200
120.000
13.500
20.000
13.000
11.000
18.000
15.000
M20
3.0772
20.000
2480.011.05000.2
2480.011.05000.2
2480_13_05000_bv
140.000
109.500
20.000
80.000
120.200
120.000
13.500
20.000
13.000
11.000
18.000
15.000
M20
3.0772
20.000
2480.011.07500
2480.011.07500
2480_13_07500_bv
190.000
138.000
20.000
100.000
150.200
150.000
17.500
26.000
17.000
11.000
18.000
15.000
M20
5.6677
20.000
2480.011.07500.2
2480.011.07500.2
2480_13_07500_bv
190.000
138.000
20.000
100.000
150.200
150.000
17.500
26.000
17.000
11.000
18.000
15.000
M20
5.6677
20.000
2480.011.03.07500
2480.011.03.07500
2480_13_07500_bv
190.000
138.000
20.000
100.000
150.200
150.000
13.500
20.000
13.000
11.000
18.000
15.000
M20
5.6677
20.000
2480.011.03.07500.2
2480.011.03.07500.2
2480_13_07500_bv
190.000
138.000
20.000
100.000
150.200
150.000
13.500
20.000
13.000
11.000
18.000
15.000
M20
5.6677
20.000
압축된 표현 표시(21 제품)
주문번호2480.011.01500.2
ShorttextFlange plate
최근 변경15.05.2025 09:33:42
단위

Classifications

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

21-13-06-09 고착된 기체 기공점 (표준화 도구, 틀과 다이)

ECLASS 11.1

21-13-06-09 고착된 기체 기공점 (표준화 도구, 틀과 다이)

ECLASS 5.1

21-13-06-09 Gas spring, fixing (standardized tool parts, tool and die)

ECLASS 5.0

21-13-06-09 09