FJCF-H10

표 확장
KO
1/5
형번
PN
재질
MAT
표면처리
ST
M
M
A
A [mm]
G
G [mm]
B
B [mm]
G1
G1 [mm]
W1
W1 [mm]
D1
D1 [mm]
t
TT [mm]
F
F [mm]
d
DD [mm]
d1
DD1 [mm]
H1
H1 [mm]
C
C [mm]
1
2
3
4
5
6
7
FJCF-H6
S45C
사삼산화철피막
6
38
26
16
0
14.0
13.0
4
8
4.5
8.0
4
2
FJCF-H8
S45C
사삼산화철피막
8
43
30
20
0
17.0
15.0
5
10
5.5
9.5
5
2
FJCF-H10
S45C
사삼산화철피막
10
50
35
24
0
21.0
19.0
7
14
7.0
11.0
6
3
FJCF-H14
S45C
사삼산화철피막
14
60
45
32
16
27.0
25.0
8
16
7.0
11.0
6
3
FJCF-H18
S45C
사삼산화철피막
18
75
55
38
20
34.5
31.5
9
18
10.0
14.0
8
3
FJCF-H22
S45C
사삼산화철피막
22
90
65
48
25
42.0
37.0
11
22
12.0
17.5
10
4
FJCF-H26
S45C
사삼산화철피막
26
100
75
54
30
47.0
42.0
13
26
12.0
17.5
10
4
압축된 표현 표시(7 구성 가능한 제품)
Shorttext플로팅조인트 - 저경도타입 - 장착플랜지
최근 변경29.11.2024 04:28:36
단위