필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 20 NBR-55 G1/8-IG
Schmalz
...
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 20 NBR-55 G1/8-IG
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FSGA 20 NBR-55 G1/8-IG
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Type
CNSORDERNO
Part no.
ARTNR
Customs Tariff Number
CTN
d2
D2 [mm]
Dmax(S)
DMAX [mm]
dn
DN [mm]
Ds
DS [mm]
G1
G1
H
H [mm]
LG1
LG1 [mm]
SW1
SW1 [mm]
Stroke
Z [mm]
Suction cup material
SCM
Material hardness
MH
Size
S
Number of folds
NOF
Connection
C
Curve radius (min) (convex)
CR [mm]
Volume
V [cm^3]
1
FSGA 20 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.00389
40169997
10
21
3.5
17.2
G1/8"-F
27.5
8
14
5
Nitrile rubber NBR
55 Shore A
20
1.5
G1/8"-F
20
1.15
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Schmalz
- Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
주문번호
10.01.06.00389
Shorttext
FSGA 20 NBR-55 G1/8-IG
최근 변경
26.08.2024 12:32:46
단위
키 워드
Bellows
Suction Cups
Vacuum Components
Vacuum suction
pads
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties