2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

XW60

표 확장
1/5
Designation Sales
BEZ
Part ID
ANR
Global Trade Item Number
GTIN
Pilot Bore
D [mm]
Max. Bore Diameter
DBMAX [mm]
Hub Diameter
N [mm]
Outside Diameter
OD [mm]
Hub Length
L1 [mm]
L3
L3 [mm]
S
S [mm]
Rated Torque 92 Shore A
TKN92 [Nm]
Max. Torque 92 Shore A
TKMAX92 [Nm]
Vibratory Torque 92 Shore A
TKW92 [Nm]
Rated Torque 98 Shore A
TKN98 [Nm]
Max. Torque 98 Shore A
TKMAX98 [Nm]
Vibratory Torque 98 Shore A
TKW98 [Nm]
Max. Rotation Speed
RPM [1/min]
Max. Shaft Misalignment Radial
KR [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
XW24
1061831
4014486970609
0
24
55
55
24
0
18
40
120
15.0
52
120
15.0
12500
0.3
XW28
1061832
4014486970616
0
28
62
62
28
0
20
63
190
25.0
80
190
25.0
11100
0.3
XW32
1061841
4014486970623
9
32
52
70
32
22
22
100
300
35.0
120
300
35.0
9800
0.3
XW38
1061833
4014486970630
14
38
60
84
38
27
24
160
480
60.0
200
480
60.0
8100
0.4
XW42
1061834
4014486970647
14
42
68
92
42
31
26
220
660
80.0
280
660
80.0
7400
0.4
XW48
1061835
4014486970654
17
48
76
105
48
36
28
320
960
120.0
400
960
120.0
6500
0.4
XW55
1061842
4014486970661
17
55
88
120
55
43
30
450
1350
180.0
600
1350
180.0
5700
0.5
XW60
1061843
4014486970678
22
60
96
130
60
47
32
630
1900
230.0
800
1900
230.0
5200
0.5
XW65
1061845
4014486970685
24
65
104
142
65
51
35
900
2700
300.0
1000
2700
300.0
4800
0.5
XW75
1061846
4014486970692
30
75
120
165
75
59
40
1250
3750
450.0
1500
3750
450.0
4100
0.6
XW85
1061848
4014486970708
40
85
136
185
85
68
44
1800
5400
675.0
2250
5400
675.0
3700
0.7
XW100
1061836
4014486970715
58
100
160
220
100
80
50
3000
9000
1125.0
3800
9000
1125.0
3100
0.8
XW110
1061837
4014486970722
68
110
176
240
110
88
55
4000
12000
1500.0
5000
12000
1500.0
2800
0.9
XW125
1061838
4014486970739
68
125
200
275
125
100
60
5600
16800
2200.0
7000
16800
2200.0
250
1.0
XW140
1061839
4014486970746
78
140
224
310
140
113
65
8000
24000
3000.0
10000
24000
3000.0
2200
1.1
XW160
1061840
4014486970753
88
160
255
360
160
130
75
12500
37500
4500.0
15000
37500
4500.0
1900
1.2
압축된 표현 표시(16 제품)
주문번호XW60
최근 변경14.01.2025 11:46:24
단위

Classifications

으로 2개 이상의 제품 추가