2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1745830000

표 확장
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
rated current
AAF726 [A]
Contact insert without contact
AAB755
Degree of soiling
BAA295
1
1745830000
HDC HE 10 MT
Contact insert (industry plug-in connectors) Male, 500 V, 16 A, Number of poles: 10, Tension-clamp connection, Installation size: 4
Insert for industrial plug-in connectors, consisting of contact element and insulating body.
4008190985554
Weidmueller Group
16
No
3
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호1745830000
짧은 텍스트Contact insert (industry plug-in connectors) Male, 500 V, 16 A, Number of poles: 10, Tension-clamp connection, Installation size: 4
긴 텍스트Insert for industrial plug-in connectors, consisting of contact element and insulating body.
최근 변경16.04.2026 09:56:30
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longInsert for industrial plug-in connectors, consisting of contact element and insulating body.
Description shortContact insert (industry plug-in connectors) Male, 500 V, 16 A, Number of poles: 10, Tension-clamp connection, Installation size: 4
GTIN-Code4008190985554
Order Number1745830000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1745830000
Type CodeHDC HE 10 MT
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1745830000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-44-02-05 산업용 커넥터용 접점 인서트
정격 서지 전압6 kV
접점 디자인male
비접촉식 인서트No
도체 엔드 슬리브가 있는 최대 연결 가능한 도체 단면적 미세 와이어2.500 mm²
연결 가능한 최대 도체 단면적 다중 와이어2.500 mm²
최소 연결 가능 도체 단면적 다중 와이어0.250 mm²
PE 연결 있음Yes
접촉 코팅의 재질Silver
연락처의 재질Other copper alloys
최소 작동 온도-40 °C
최대 작동 온도125 °C
정격 전류16 A
제품 유형HDC HE 10 MT
GTIN(EAN) 코드4008190985554
내부 문서 번호1745830000
제조업체 이름Weidmueller Group
브랜드RockStar®
추가 링크 주소https://eshop.weidmueller.com/p/1745830000
도체 연결 방법Spring pulley connection
극 번호10
제조업체 제품 설명Contact insert (industry plug-in connectors) Male, 500 V, 16 A, Number of poles: 10, Tension-clamp connection, Installation size: 4
제조업체 제품 지정Contact insert (industry plug-in connectors)
세관 관세 번호85366990
관세 번호 유형TARIC
최소 주변 온도-40 °C
높이64 mm
최대 주변 온도125 °C
오염 정도3
깊이33.5 mm
단열재의 가연성 등급(UL 94 기준)V0
최대 선 단면적, 유연성2.500 mm²
최대 선 단면적, 리지드2.500 mm²
최소 선 단면적, 유연성0.500 mm²
최소 선 단면적, 리지드0.500 mm²
너비33.9 mm
정격 전압500 V
으로 2개 이상의 제품 추가