2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1651340000

표 확장
EN
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
rated current
AAF726 [A]
Contact insert without contact
AAB755
Degree of soiling
BAA295
1
1651340000
HDC HVE 6+2 FS
Contact insert (industry plug-in connectors) Female, 830 V, 20 A, Number of poles: 8, Screw connection, Installation size: 6
Insert for industrial plug-in connectors, consisting of contact element and insulating body.
4008190299941
Weidmueller Group
20
No
3
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호1651340000
ShorttextContact insert (industry plug-in connectors) Female, 830 V, 20 A, Number of poles: 8, Screw connection, Installation size: 6
LongtextInsert for industrial plug-in connectors, consisting of contact element and insulating body.
최근 변경12.12.2025 12:30:05
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longInsert for industrial plug-in connectors, consisting of contact element and insulating body.
Description shortContact insert (industry plug-in connectors) Female, 830 V, 20 A, Number of poles: 8, Screw connection, Installation size: 6
GTIN-Code4008190299941
Order Number1651340000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1651340000
Type CodeHDC HVE 6+2 FS
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1651340000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-44-02-05 산업용 커넥터용 접점 인서트
정격 서지 전압8
접점 디자인Socket
비접촉식 인서트No
도체 엔드 슬리브가 있는 최대 연결 가능한 도체 단면적 미세 와이어4
연결 가능한 최대 도체 단면적 다중 와이어2.500
도체 엔드 슬리브가 있는 최소 연결 가능 도체 단면적 미세 와이어0.500
최소 연결 가능 도체 단면적 다중 와이어0.500
PE 연결 있음Yes
접촉 코팅의 재질Silver
연락처의 재질Other copper alloys
최소 작동 온도-40
최대 작동 온도125
정격 전류20
제품 유형HDC HVE 6+2 FS
GTIN(EAN) 코드4008190299941
내부 문서 번호1651340000
제조업체 이름Weidmueller Group
브랜드RockStar®
추가 링크 주소https://eshop.weidmueller.com/p/1651340000
도체 연결 방법Screw connection
전원 접점 수6
제어 접점 수2
극 번호8
제조업체 제품 설명Contact insert (industry plug-in connectors) Female, 830 V, 20 A, Number of poles: 8, Screw connection, Installation size: 6
제조업체 제품 지정Contact insert (industry plug-in connectors)
세관 관세 번호85366990
관세 번호 유형TARIC
최소 주변 온도-40
높이84.5
최대 주변 온도125
오염 정도3
깊이35.2
단열재의 가연성 등급(UL 94 기준)V0
최대 선 단면적, 유연성4
최대 선 단면적, 리지드4
최소 선 단면적, 유연성0.500
최소 선 단면적, 리지드0.500
너비34
정격 전압830