필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
1025950110 - IE-C5DD4UG0110MCSMCS-E
Weidmüller
...
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
1025950110 - IE-C5DD4UG0110MCSMCS-E
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1025950110
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Color of coat
BAB378
Category
AAD244
color anti-kink sleeve
AAK270
1
1025950110
IE-C5DD4UG0110MCSMCS-E
PROFINET Cable (assembled) M12 D-code – IP 67 straight pin, M12 D-code – IP 67 straight pin, Number of poles: 4, Length: 11 m
Ready-for-connection PROFINET data lines with copper wires.
4050118059588
Weidmueller Group
green
5
black
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1025950110
주문번호
1025950110
Shorttext
IE-C5DD4UG0110MCSMCS-E
최근 변경
12.12.2025 12:13:44
단위
키 워드
Cable
Electric engineering
Patch cord copper
automation
data cable
process control engineering
wire
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-06-03-08 패치 코드 구리(데이터 케이블 )
5
5
예
Да
검정색
черный
1x4
1x4
SF/UTP
SF/UTP
없이
без
M12
M12
M12
M12
예
Да
TARIC
TARIC
녹색
зеленый
예
Да
예
Да
예
Да
IEC 60332-3-24에 따라
В соответствии с МЭК 60332-3-24
IP67
IP67