MFIMSC12

표 확장
KO
1/5
부품No.
PN
타입선택
TS
SEAL
하우징재질
MATH
하우징표면처리
STH
부시재질
MATB
d
DD [mm]
D 허용공차
DDTOL [mm]
D
D [mm]
D 허용공차
DTOL [mm]
Da
DA [mm]
L
L [mm]
l
LL [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD1 [mm]
l1
LL1 [mm]
t
TT [mm]
t1
TT1 [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
W
W [mm]
F
F [mm]
A
A [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MFIMSC6
원형 플렌지
씰없음
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
22
5
25
5
3.5
6.0
3.1
1.5
20
0
0
0
MFIMSC8
원형 플렌지
씰없음
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
27
5
28
5
3.5
6.0
3.1
2.0
23
0
0
0
MFIMSC10
원형 플렌지
씰없음
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
10
+0.028/0
18
0/-0.018
17.8
32
6
35
6
4.5
7.5
4.1
2.0
28
0
0
0
MFIMSC12
원형 플렌지
씰없음
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
12
+0.034/0
20
0/-0.021
19.8
32
6
37
6
4.5
7.5
4.1
2.0
30
0
0
0
MFIMSC13
원형 플렌지
씰없음
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
13
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
32
6
38
6
4.5
7.5
4.1
2.0
31
0
0
0
MFIMSC16
원형 플렌지
씰없음
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
16
+0.034/0
26
0/-0.021
25.8
37
6
43
6
4.5
7.5
4.1
2.0
36
0
0
0
MFIMSC20
원형 플렌지
씰없음
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
20
+0.034/0
30
0/-0.021
29.8
42
8
50
8
5.5
9.0
5.1
2.0
41
0
0
0
MFIMSC25
원형 플렌지
씰없음
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
25
+0.041/0
36
0/-0.025
35.6
58
8
56
8
5.5
9.0
5.1
2.5
47
0
0
0
MFIMSC30
원형 플렌지
씰없음
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
30
+0.041/0
42
0/-0.025
41.6
68
10
65
10
6.6
11.0
6.1
3.0
55
0
0
0
압축된 표현 표시(9 구성 가능한 제품)
Shorttext돌출플랜지붙이무급유부시-컴팩트-싱글
최근 변경29.11.2024 04:06:08
단위