Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
754969 - L-POEV 201R-FI
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
754969 - L-POEV 201R-FI
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
754969
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
L-POEV 201R-FI
L_POEV_201R_FI
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
754969
L-POEV 201R-FI
4047526080471
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
200
40
Rollenlager
400
235
140 x 110
2.904
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 754969
주문번호
754969
Shorttext
L-POEV 201R-FI
최근 변경
22.05.2025 14:20:36
단위
키 워드
castors
rubber tyres
wheels
Classifications
기능별
BYFUNC_ROLLING 롤링
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 스티어링 롤러